LP3947ISD-09/NOPB USB/AC アダプタ、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ IC | NHL | 14 | -40 to 85 package image

LP3947ISD-09/NOPB 最終購入段階

USB/AC アダプタ、シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ IC

最終購入段階 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NHL) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LP3947 の特徴

  • Supports USB Charging Scheme
  • Integrated Pass Transistor
  • Near-Depleted Battery Preconditioning
  • Monitors Battery Temperature
  • Built-In 5.6 Hour Timer
  • Under Voltage and Over Voltage Lockout
  • Charge Status Indicators
  • Charge Current Monitor Analog Output
  • LDO Mode Operation can source 1 Amp
  • Continuous Over Current/Temperature Protection

Key Specifications

  • 1% Charger Voltage Accuracy Over
    0°C ≤ TJ ≤ 85°C
  • 4.3V to 6V Input Voltage Range
  • 100 mA to 750 mA Charge Current Range, in Charger Mode
  • 100 mA to 500 mA Charge Current Range, in USB Mode
  • WSON Package Power Dissipation:
    2.7W at TA = 25°C

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3947 に関する概要

The LP3947 is a complete charge management system that safely charges and maintains a Li-Ion battery from either USB power source or AC adaptor. In USB mode, the LP3947 supports charging in low power or high power mode. Alternatively, the LP3947 can take charge from AC adaptor. In both USB and AC adaptor modes, charge current, battery regulation voltage, and End of Charge (EOC) point can be selected via I2C interface. The LP3947 can also operate on default values that are pre-programmed in the factory. The battery temperature is monitored continuously at the Ts pin to safeguard against hazardous charging conditions. The charger also has under-voltage and over-voltage protection as well as an internal 5.6 hr timer to protect the battery. The pass transistor and charge current sensing resistor are all integrated inside the LP3947.

The LP3947 operates in four modes: pre-qualification, constant current, constant voltage and maintenance modes. There are two open drain outputs for status indication. An internal amplifier readily converts the charge current into a voltage. Also, the charger can operate in an LDO mode providing a maximum of 1.2 Amp to the load.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら