パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTV) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MUX36D08 の特徴
- 小さいオン容量
- MUX36S16: 13.5pF
- MUX36D08: 8.7pF
- 少ない入力リーク電流: 1pA
- 少ない電荷注入: 0.31pC
- レール・ツー・レール動作
- 広い電源電圧範囲: ±5V ~ ±18V、10V ~ 36V
- 小さいオン抵抗: 125Ω
- 遷移時間: 97ns
- Break-Before-Make の切り替え動作
- EN ピンを VDD に接続可能
- ロジック・レベル: 2V ~ VDD
- 低い消費電流: 45µA
- ESD 保護 (HBM): 2000V
- 業界標準の TSSOP/SOIC パッケージと、小型の WQFN パッケージのオプション
MUX36D08 に関する概要
MUX36S16およびMUX36D08 (MUX36xxx)は、最新のCMOS (相補型金属酸化膜半導体)高精度アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S16は16:1シングルエンド・チャネル、MUX36D08は差動8:1またはデュアル8:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S16およびMUX36D08は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD = 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、VSS = –5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力は、TTL (トランジスタ-トランジスタ・ロジック)互換しきい値を備えており、有効電源電圧範囲内で動作するときにTTLおよびCMOS両方のロジック互換性を提供します。
MUX36S16およびMUX36D08のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、入力インピーダンスの高い信号源からの信号を最小限の誤差でスイッチング可能です。45µAの低い消費電流により、低消費電力が重要なアプリケーションで使用できます。