パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA141 の特徴
- 低消費電流:2.3mA(最大)
- 低オフセット・ドリフト:10μV/°C(最大)
- 低い入力バイアス電流:20pA(最大)
- 非常に小さい1/fノイズ:250nVPP
- 低ノイズ:6.5nV/√Hz
- 広帯域幅:10MHz
- スルーレート: 20V/μs
- V–を含む入力電圧範囲
- レール・ツー・レール出力
- 単一電源動作:4.5V~36V
- デュアル電源動作:±2.25V~±18V
- 位相反転なし
- MSOP-8、TSSOPパッケージ
- アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 産業用制御
- 医療用計測機器
- フォトダイオード・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- データ収集システム
- ポータブル・オーディオ
- 自動テスト・システム
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA141 に関する概要
OPA141、OPA2141、およびOPA4141アンプ・ファミリーは、優れたドリフト性能と低い入力バイアス電流を特徴とした低電力JFET入力アンプのシリーズです。 レール・ツー・レールの出力スイングと、V-を含む入力範囲により、JFETアンプの低ノイズ特性を活かしながら、現在の高精度な単一電源A/Dコンバータ(ADC)およびD/Aコンバータ(DAC)へのインターフェイスが可能です。
OPA141は、10MHzのユニティ・ゲイン帯域幅と20V/μsのスルー・レートを実現しながら、わずか1.8mA(typ)の静止電流しか消費しません。 このデバイスは、単一の4.5~36V電源またはデュアル±2.25V~±18V電源で動作します。
いずれの製品も-40°C~+125°Cの温度範囲で仕様が完全に規定され、最も厳しい環境での使用に対応しています。 OPA141(シングル)およびOPA2141(デュアル)は、MSOP-8とSO-8の両方のパッケージで供給され、OPA4141(クアッド)はSO-14およびTSSOP-14パッケージで供給されます。