パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA1612 の特徴
- 高品質サウンド
- 超低ノイズ:1.1nV/√Hz(1kHz時)
- 超低歪:0.000015%(1kHz時)
- 高スルー・レート:27V/µs
- 広帯域幅:40MHz(G = +1)
- 高い開ループ・ゲイン:130dB
- ユニティ・ゲインで安定
- 低い静止電流:3.6mA(シングル)、7.2mA(デュアル)
- レール・ツー・レール出力
- 広い電源範囲:±2.25V ~ ±18V
- シングルおよびデュアル製品を提供
- APPLICATIONS
- 業務用オーディオ機器
- マイクロフォン・プリアンプ
- アナログおよびデジタル・ミキシング・コンソール
- 放送スタジオ用機器
- オーディオ試験機器、計測機器
- ハイエンドA/Vレシーバ
OPA1612 に関する概要
OPA1611(シングル)およびOPA1612(デュアル)バイポーラ 入力オペアンプは、0.000015%という超低歪で1.1nV/√Hzとい う非常に低いノイズ密度を実現します(1kHz動作時)。2kΩの 負荷に対して600mV以内のレール・ツー・レール出力振幅で動作 するため、ヘッドルームとダイナミック・レンジが向上します。 また、±30mAという高い出力駆動能力を持っています。
±2.25V~±18Vという非常に広い電源範囲で動作でき、チャ ネルあたりの消費電流はわずか3.6mAです。OPA1611および OPA1612オペアンプは、ユニティ・ゲインで安定であり、幅広 い負荷条件で優れたダイナミック特性を発揮します。
デュアル製品では各回路が完全に独立し、クロストークが最 小限に抑えられ、過駆動や過負荷の場合でもチャネル間の相互 作用はありません。
OPA1611およびOPA1612は、SO-8パッケージで供給され、 –40°C~+85°Cの範囲で仕様が規定されています。