パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA1632 の特徴
- 優れた音質
- 超低歪:0.000028%
- 低ノイズ:1.25nV/√Hz
- 高速:
- スルーレート:72V/µs
- ゲイン帯域幅積:180MHz
- 完全差動アーキテクチャ:
- シングルエンド入力を平衡型の差動出力に変換する平衡型入力および出力
- 広い電源電圧範囲:±2.5V~±15V
- シャットダウン電流:0.85mA (V S = ±5V)
- 温度範囲:–40℃~+85℃
OPA1632 に関する概要
OPA1632 は、高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) を駆動するために、または D 級アンプ用プリドライバとして設計された完全差動アンプ (FDA) です。
OPA1632 は優れた音質、超低ノイズ、大きな出力電圧振幅、大電流駆動を実現します。OPA1632 は、180MHz の優れたゲイン帯域幅と、超低歪みの実現に役立つ 72V/µs の超高速スルーレートを備えています。さらに、1.25nV/√Hz の非常に小さい入力電圧ノイズにより、最大限の信号対雑音比とダイナミック・レンジを確保できます。
完全差動アーキテクチャの柔軟性を利用すると、シングルエンドから完全差動への出力変換を簡単に実装できます。差動出力は、偶数次の高調波を低減し、同相モード・ノイズによる干渉を最小化します。PCM1804 などの高性能オーディオ ADC を駆動するために使用する際、OPA1632 は優れた性能を発揮します。待機時の電力を節約するため、シャットダウン機能が備わっています。
OPA1632 は、−40℃~+85℃で動作し、SO-8 パッケージと放熱特性の優れた HVSSOP-8 PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。