14-pin (D) package image

OPA1644AID アクティブ

OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ 高性能 JFET 入力オーディオ・オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1644AIDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

OPA1644 の特徴

  • Superior Sound Quality
  • True JFET Input Operational Amplifier
    With Low Input Bias Current
  • Low Noise: 5.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Ultralow Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • High Slew Rate: 20 V/µs
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal
  • Low Quiescent Current:
    1.8 mA per Channel
  • Rail-to-rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V
  • Single, Dual, and Quad Versions Available

OPA1644 に関する概要

The OPA1641 (single), OPA1642 (dual), and OPA1644 (quad) series are JFET-input, ultralow distortion, low-noise operational amplifiers fully specified for audio applications.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 rail-to-rail output swing allows increased headroom, making these devices ideal for use in any audio circuit. Features include 5.1-nV/√Hz noise, low THD+N (0.00005%), a low input bias current of 2 pA, and low quiescent current of 1.8 mA per channel.

These devices operate over a very wide supply voltage range of ±2.25 V to ±18 V. The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 series of operational amplifiers are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

The dual and quad versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1641, OPA1642, and OPA1644 are specified from –40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA1644AIDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら