パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA180 の特徴
- 低いオフセット電圧: 75µV (最大値)
- ゼロ・ドリフト: 0.1µV/℃
- 低ノイズ: 10nV/√Hz
- 非常に低い1/fノイズ
- 非常に優れたDC精度
- PSRR: 126dB
- CMRR: 114dB
- オープン・ループ・ゲイン(AOL): 120dB
- 静止電流: 525µA (最大値)
- 広い電源電圧範囲: ±2V~±18V
- レール・ツー・レール出力:
入力に負のレールも含む - 低いバイアス電流: 250pA (標準値)
- RFIフィルタ付きの入力
- MicroSizeパッケージ
OPA180 に関する概要
OPA180、OPA2180、OPA4180オペアンプは、TI独自のゼロ・ドリフト技法を使用して、低いオフセット電圧(75µV)と、時間や温度に対してほぼゼロのドリフト係数を同時に実現しています。これらの小型、高精度、低静止電流オペアンプは、高い入力インピーダンスと、レールから18mV以内のレール・ツー・レール出力を提供します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4V~36V (±2V~±18V)の範囲の単一またはデュアル電源を使用できます。
デュアル・チャネル・バージョンは、は、VSSOP-8パッケージとSOIC-8パッケージで供給されます。クワッド・チャネル・バージョンは、SOIC-14およびTSSOP-14パッケージで供給されます。シングルおよびクワッド・パッケージ製品(OPA180とOPA4180)は-40℃~+125℃で、デュアル・パッケージ製品(OPA2180)は-40℃~+105℃で動作が規定されています。