パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA188 の特徴
- 低いオフセット電圧:25µV (最大値)
- ゼロドリフト:0.03µV/℃
- 低ノイズ: 8.8nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hzのノイズ: 0.25µVPP
- 非常に優れた DC 精度
- PSRR: 142dB
- CMRR: 146dB
- オープンループ・ゲイン:136dB
- ゲイン帯域幅:2MHz
- 静止電流:510µA (最大値)
- 広い電源電圧範囲:±2V~±18V
- レール・ツー・レール出力
- 入力に負のレールも含む
- RFI フィルタ付きの入力
- MicroSize パッケージ
OPA188 に関する概要
OPA188オペアンプは、TI独自の自動ゼロ化技術により、低いオフセット電圧(最大値25µV)と、時間や温度に対してほぼゼロのドリフト係数を実現しています。この小型で高精度、低静止電流のアンプは入力インピーダンスが高く、レールから15mV以内のレール・ツー・レール出力を提供します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4V~36V (±2V~±18V)の単電源またはデュアル電源を使用できます。
単電源バージョンは、MicroSIZE SOT-23-5、MSOP-8、およびSO-8パッケージで供給されます。どのバージョンも、–40℃~+125℃での動作が規定されています。