パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
OPA2172-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1:
動作時周囲温度範囲-40℃~+125℃ - デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- デバイス温度グレード 1:
- 広い電源電圧範囲:
4.5V~36V、±2.25V~±18V - 低いオフセット電圧: ±0.2mV
- 低いオフセット・ドリフト: ±0.3µV/℃
- ゲイン帯域幅: 10MHz
- 低い入力バイアス電流: ±8pA
- 低い静止電流: アンプごとに1.6mA
- 低ノイズ: 7nV/√Hz
- EMIおよびRFIフィルタ入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール・ツー・レール出力
- 高い同相除去: 120dB
- 業界標準のパッケージ
- VSSOP-8、TSSOP-14
OPA2172-Q1 に関する概要
OPA2172-Q1、OPA4172-Q1 (OPAx172-Q1)は36V、単一電源、低ノイズのオペアンプのファミリで、4.5V (±2.25V)~36V (±18V)の範囲の電源で動作できます。
OPAx172-Q1はマイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、これらのデバイスの特長です。デュアルおよびクワッドの各バージョンは、いずれも同一仕様で、可能な限り柔軟に設計を行えます。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx172-Q1ファミリは4.5V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作しますが、上限レールから2V以内では性能が低下することに注意してください。
OPAx172-Q1シリーズのオペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。