パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA2356-EP の特徴
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 450MHz
- 広い帯域幅: 200MHz GBW
- 高いスルーレート: 360V/µs
- 低ノイズ: 5.8nV/√Hz
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン: 0.02%
- 差動位相: 0.05°
- 0.1dB のゲイン・フラットネス: 75MHz
- 入力範囲にグランドを含む
- レール・ツー・レール出力 (100mV 以内)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- サーマル・シャットダウン
- 単一電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
- Microsize パッケージ
- 防衛、航空宇宙、および医療アプリケーションをサポート
- 管理されたベースライン
- 軍用温度範囲 (-55℃~125℃) で利用可能
- 長期にわたる製品ライフ・サイクル
- 製品変更通知の延長
- 製品のトレーサビリティ
OPA2356-EP に関する概要
OPA2356-EP 高速、電圧帰還型 CMOS オペアンプは、ビデオや、広い帯域幅を必要とする他のアプリケーション用に設計されています。OPA2356-EP はユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは 0.02%、差動位相は 0.05°です。静止電流は、チャネルごとにわずか 8.3mA です。
OPA2356-EP は、最低 2.5V (±1.25V)、最高 5.5V (±2.75V) のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。OPA2356-EP の同相入力範囲はグランドの 100mV 下から、V+ の 1.5V 上まで伸びています。出力スイングはレールから 100mV 以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
OPA2356-EP は、デュアル (VSSOP-8) バージョンで供給されます。これらのバージョンは、完全に独立した回路によりクロストークを最小化し、干渉の発生を防止しています。OPA2356-EP は、-55℃~125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。