パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA2889 の特徴
- フレキシブルな電源範囲:
+2.6V ~ +12V単電源
±1.3V ~ ±6Vデュアル電源 - ユニティ・ゲイン安定
- 広帯域±5V動作:60MHz(G = +2V/V)
- 出力電圧振幅:±4V
- 高スルーレート:250V / µs
- 低静止電流:460µA / チャネル
- 低ディスエーブル時電流:18µA / チャネル
- APPLICATIONS
- ビデオ・ライン・ドライバ
- xDSLライン・レシーバ
- 高速イメージング・チャネル
- ADCバッファ
- 携帯機器
- トランスインピーダンス・アンプ
- アクティブ・フィルタ
OPA2889 に関する概要
OPA2889は、ユニティ・ゲイン安定の電圧帰還オペアンプにお ける大きな前進を示しています。新しい内部アーキテクチャに より、従来は広帯域の電流帰還オペアンプにしか見られなかっ たスルーレートとフルパワー帯域幅が実現されています。これ ら能力によって、並外れたフルパワー帯域幅が得られています。 ±5Vのデュアル電源を使用すると、OPA2889は40mA以上の駆動 電流および60MHzの帯域幅で、±4Vの出力振幅を提供できます。 これらの特長の組み合わせにより、OPA2889はRGBライン・ドラ イバや単電源ADコンバータ(ADC)の入力ドライバ、低電力ツ イスト・ペアのライン・レシーバに最適です。
OPA2889の460µA/チャネルという低静止電流は、+25°Cにて 正確にトリミングされています。オプションのディスエーブル 制御端子を使用すると、システム電力をさらに低減できます。 このディスエーブル端子をオープンあるいは“High”に保つと、 OPA2889は通常動作を行います。また、これを“Low”にすると、 OPA2889の電源電流は20µA/チャネルより低減され、出力はハ イ・インピーダンス状態になります。