パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA325 の特徴
- ゼロ・クロスオーバー歪みで高精度
- 低いオフセット電圧:150µV (最大値)
- 高いCMRR: 114dB
- レール・ツー・レール I/O
- 広い帯域幅:10MHz
- 静止電流:650µA/ch
- 単一電源電圧範囲:2.2~5.5V
- 低い入力バイアス電流:0.2pA
- 低ノイズ:9nV/√Hz (10kHz 時)
- スルーレート:5V/µs
- ユニティ・ゲイン安定
OPA325 に関する概要
OPA325、OPA2325、OPA4325 (OPAx325) は、超低ノイズで広い帯域幅を提供し、わずか 650µA の低い静止電流で動作するように最適化された高精度、低電圧の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) オペアンプです。
OPAx325 はゼロ・クロスオーバー歪みのリニア入力段を特長とし、入力範囲全体で 114dB (標準値) という優れた同相除去比 (CMRR) を実現しています。入力同相範囲は、負および正の電源レールよりも100mV拡張されています。出力電圧のスイングは通常、レールから10mVの範囲内です。
ゼロ・クロスオーバー歪み、広い帯域幅 (10MHz)、高いスルーレート (5V/µs)、低ノイズ (9nV/√Hz) を特長とする OPAx325 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) の入力ドライバ・アンプとして非常に優れています。また OPA325 は、2.2V~5.5V の広い電源電圧範囲を持ち、電源電圧範囲全体にわたって電源除去比 (PSRR) が優れているため、レギュレーションなしで直接バッテリ動作する高精度、低消費電力アプリケーションに適しています。
OPA325 (シングル・チャネル・バージョン) は SOT23-5 パッケージで供給されます。OPA2325 (デュアル・チャネル・バージョン)はSO-8およびMSOP-8パッケージで供給されます。OPA4325 (クワッド・チャネル・バージョン)はTSSOP-14パッケージで供給されます。