8-pin (D) package image

OPA336U アクティブ

MicroAmplifier™ シリーズ、単一電源電圧、マイクロパワー、CMOS オペアンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA336U/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

OPA336 の特徴

  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 3mV)
  • microPOWER: IQ = 20µA/Amplifier
  • micro SIZE PACKAGES
  • LOW OFFSET VOLTAGE: 125µV max
  • SPECIFIED FROM VS = 2.3V to 5.5V
  • SINGLE, DUAL, AND QUAD VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PORTABLE DEVICES
    • HIGH-IMPEDANCE APPLICATIONS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • PRECISION INTEGRATORS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owneres.

OPA336 に関する概要

OPA336 series microPower CMOS operational amplifiers are designed for battery-powered applications. They operate on a single supply with operation as low as 2.1V. The output is rail-to-rail and swings to within 3mV of the supplies with a 100k load. The common-mode range extends to the negative supply—ideal for single-supply applications. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility.

In addition to small size and low quiescent current (20µA/amplifier), they feature low offset voltage (125µV max), low input bias current (1pA), and high open-loop gain (115dB). Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

OPA336 packages are the tiny SOT23-5 surface mount and SO-8 surface-mount. OPA2336 comes in the miniature MSOP-8 surface-mount, SO-8 surface-mount, and DIP-8 packages. The OPA4336 packages is the space-saving SSOP-16 surface-mount.

All are specified from –40°C to +85°C and operate from –55°C to +125°C. A macromodel is available for download (at www.ti.com) for design analysis.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA336U/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら