5-pin (DBV) package image

OPA338NA/3K アクティブ

シングル、5.5V、62.5MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA338NA/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

OPA338 の特徴

  • MicroSIZE PACKAGES:
    • SOT-23-5, SOT23-8
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • RAIL-TO-RAIL OUTPUT SWING
  • FET-INPUT: IB = 10pA max
  • HIGH SPEED:
    • OPA337: 3MHz, 1.2V/µs (G = 1)
    • OPA338: 12.5MHz, 4.6V/µs (G = 5)
  • OPERATION FROM 2.5V to 5.5V
  • HIGH OPEN-LOOP GAIN: 120dB
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 525µA/amp
  • SINGLE AND DUAL VERSIONS
  • APPLICATIONS
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • PHOTODIODE PRE-AMPS
    • MEDICAL INSTRUMENTS
    • TEST EQUIPMENT
    • AUDIO SYSTEMS
    • DRIVING ADCs
    • CONSUMER PRODUCTS

SPICE model available at www.ti.com.
All trademarks are the property of their respective owners.

OPA338 に関する概要

The OPA337 and OPA338 series rail-to-rail output CMOS operational amplifiers are designed for low cost and miniature applications. Packaged in the SOT23-8, the OPA2337EA and OPA2338EA are Texas Instruments’ smallest dual op amps. At 1/4 the size of a conventional SO-8 surface-mount, they are ideal for space-sensitive applications.

Utilizing advanced CMOS technology, the OPA337 and OPA338 op amps provide low bias current, high-speed operation, high open-loop gain, and rail-to-rail output swing. They operate on a single supply with operation as low as 2.5V while drawing only 525µA quiescent current. In addition, the input common-mode voltage range includes ground—ideal for single-supply operation.

The OPA337 series is unity-gain stable. The OPA338 series is optimized for gains greater than or equal to 5. They are easy-to-use and free from phase inversion and overload problems found in some other op amps. Excellent performance is maintained as the amplifiers swing to their specified limits. The dual versions feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction, even when overdriven or overloaded.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA338NA/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら