パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA354A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベル
- OPA354A-Q1およびOPA2354A-Q1: C6
- OPA4354-Q1: C3
- ユニティ・ゲイン帯域幅: 250MHz
- 広い帯域幅: 100MHz GBW積
- 高いスルー・レート: 150V/µs
- 低ノイズ: 6.5nV/√Hz
- レール・ツー・レールI/O
- 高い出力電流: 100mA超
- 非常に優れたビデオ性能
- 差動ゲイン誤差: 0.02%
- 差動位相誤差: 0.09°
- 0.1dBのゲイン・フラットネス(40MHz)
- 低い入力バイアス電流: 3pA
- 静止電流: 4.9mA
- サーマル・シャットダウン
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
OPA354A-Q1 に関する概要
OPAx354-Q1ファミリの高速、電圧帰還CMOSオペアンプは、広い帯域幅を必要とするビデオやその他のアプリケーション用に設計されています。いずれもユニティ・ゲイン安定で、大きな出力電流を駆動できます。差動ゲインは0.02%、差動位相は0.09°です。静止電流はチャネルごとにわずか4.9mAです。
OPAx354-Q1ファミリのオペアンプは、最低2.5V (±1.25V)、最高5.5V (±2.75V)のシングルまたはデュアル電源で動作するよう最適化されています。同相入力範囲は電源の範囲よりも拡大されています。出力スイングはレールから100mV以内で、広いダイナミック・レンジに対応しています。
単一電源バージョン(OPA354A-Q1)は、小型のSOT–23-5 (DBV)パッケージで供給されます。デュアル電源バージョン(OPA2354A-Q1)は小型のVSSOP-8 (DGK)パッケージで供給され、クロストークが最小で干渉を受けないよう、完全に独立した回路が採用されています。クワッド電源バージョン(OPA4354-Q1)は、TSSOP-14 (PW)パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。