パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA364 の特徴
- 1.8V動作
- MicroSizeパッケージ
- 帯域幅: 7MHz
- CMRR: 90dB (標準値)
- スルーレート: 5V/µs
- 低オフセット: 500µV (最大値)
- 静止電流: 750µA/チャネル (最大値)
- シャットダウン・モード: チャネルごとに1µA未満
OPA364 に関する概要
OPA363およびOPA364ファミリは高性能のCMOSオペアンプで、非常に低い電圧の単一電源による動作に最適化されています。これらの小型低コスト・アンプは、1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)の単一電源で動作するよう設計されています。
アプリケーションとして、バッテリ駆動システムでのセンサ・アンプや信号コンディショニングが挙げられます。
OPA363およびOPA364ファミリは、従来の相補入力段で見られるようなクロスオーバーなしに、優れたCMRRを実現しています。この特長により、アナログ/デジタル(A/D)コンバータの駆動において、微分直線性やTHDの劣化なしに優れた性能を発揮できます。入力同相範囲には、負と正の電源の両方が含まれています。出力電圧のスイングは、レールから10mVの範囲内です。
OPA363ファミリにはシャットダウン・モードが搭載されています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。
1チャネルのバージョンは、MicroSize 5ピンSOT-23 (シャットダウン用には6ピンSOT-23)および8ピンSOICで供給されます。2チャネルのバージョンは、8ピンVSSOP、10ピンVSSOP、16ピンUQFN、8ピンSOICパッケージで供給されます。4チャネルのバージョンは、14ピンTSSOPおよび14ピンSOICパッケージで供給されます。どのバージョンも、–40℃~+125℃での動作が規定されています。