パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA373 の特徴
- 低オフセット: 5mV (最大値)
- 低IB: 10pA (最大値)
- 高い帯域幅: 6.5MHz
- レール・ツー・レール入出力
- 単一電源: 2.3V~5.5V
- シャットダウン: OPAx373
- 最高125℃での動作
- サイズ・パッケージ: 5ピンSOT-23、
6ピンSOT-23、8ピンSOT-23、10ピンVSON
アプリケーション
- 携帯機器
- バッテリ駆動のデバイス
- アクティブ・フィルタ
- A/Dコンバータの駆動
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA373 に関する概要
OPA373およびOPA374ファミリは、低消費電力、低コストで非常に優れた帯域幅(6.5MHz)とスルー・レート(5V/µs)を持つオペアンプです。入力範囲はレールよりも200mV上まで対応し、出力範囲はレールから25mV以内です。速度/電力比と、小さなサイズから、携帯およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
OPA373ファミリはシャットダウン・モードを備えています。ロジック制御により、アンプを通常の動作からスタンバイに切り替えることができ、この状態での消費電流は1µA未満です。
OPA373およびOPA374ファミリのオペアンプは、2.7V~5.5Vの単一またはデュアル電源での使用が規定されており、2.3V~5.5Vで動作します。すべてのモデルは、-40℃ ~ 125℃での動作が規定されています。