パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA379 の特徴
- 低ノイズ:2.8μVPP
- マイクロ・パワー:5.5μA(max)
- 低オフセット電圧:1.5mV(max)
- DC精度:
- CMRR:100dB
- PSRR:2μV/V
- AOL:120dB
- 広電源電圧範囲:1.8V~5.5V
- microSizeパッケージ
- アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ポータブル機器
- 医用機器
- ハンドヘルド試験機器
OPA379 に関する概要
マイクロ・パワー、低電圧オペアンプのOPA379ファミリーは、バッテリ駆動のアプリケーション向けに設計されています。これらのアンプは、1.8Vという低い電圧で動作します。OPA379ファミリーは、高性能かつ単電源動作でレール・ツー・レール能力を備えているため、広範なアプリケーションで使用できます。
OPA379のオペアンプ・ファミリーは小型のmicroSizeパッケージに加え、無信号時の消費電流が非常に低い(5.5μA max)にもかかわらず、90kHzの帯域幅、低バイアス電流、および低ノイズ(80nV/√Hz)を特長としています。
OPA379(シングル)は、SC70-5, SOT23-5, およびSO-8パッケージで入手できます。OPA2379(デュアル)は、SOT23-8および SO-8パッケージで提供しています。さらに、OPA4379(クァッド)はTSSOP-14パッケージで提供しています。すべてのバージョンについては-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作が規定されていま す。