パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA388 の特徴
- 非常に小さいオフセット電圧:±0.25µV
- ゼロドリフト: ±0.005µV/°C
- ゼロ・クロスオーバー:140dB の CMRR、真の RRIO
- 低ノイズ7.0nV√Hz (1kHz)
- 1/f ノイズなし:140nVPP (0.1Hz~10Hz)
- 高速セトリング:2µs (1V ステップ、0.01% まで)
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 単電源: 2.5V~5.5V
- デュアル電源:±1.25V~±2.75V
- 真のレール・ツー・レール入出力
- EMI および RFI フィルタ入力
- 業界標準パッケージ
- シングル: SOIC-8、SOT-23-5、VSSOP-8
- デュアル: SOIC-8およびVSSOP-8
- クワッド: SOIC-14およびTSSOP-14
OPA388 に関する概要
OPAx388 (OPA388、OPA2388、OPA4388)シリーズの高精度オペアンプは、非常にノイズが低く、セトリングが高速な、ゼロ・ドリフト、ゼロ・クロスオーバーのデバイスであり、レール・ツー・レールの入力および出力動作を行います。これらの機能に加え、非常に優れた AC 性能と、わずか 0.25µV のオフセット、温度範囲全体で 0.005µV/℃のドリフト係数により、OPAx388 は高精度のアナログ/デジタル・コンバータ (ADC) の駆動や、高分解能のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) の出力のバッファリングに理想的です。この設計により、アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) の駆動時に直線性の低下がなく、優れた性能を発揮します。OPA388 (シングル・バージョン)はVSSOP-8、SOT23-5、SOIC-8パッケージで供給されます。OPA2388 (デュアル・バージョン)はVSSOP-8およびSO-8パッケージで供給されます。OPA4388 (クワッド・バージョン)はTSSOP-14およびSO-14パッケージで供給されます。すべてのバージョンは産業用温度範囲 (–40℃~+125℃) で仕様が規定されています。