パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
OPA4170-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
- 低ノイズ: 19nV/√Hz
- RFI フィルタ付きの入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール・ツー・レール出力
- ゲイン帯域幅: 1.2MHz
- 低い静止電流: アンプごとに110µA
- 高い同相除去: 120dB
- 低い入力バイアス電流: 15pA (最大)
- チャネル数:
- OPA170-Q1: 1
- OPA2170-Q1: 2
- OPA4170-Q1: 4
- 業界標準パッケージ
OPA4170-Q1 に関する概要
OPA170-Q1、OPA2170-Q1、OPA4170-Q1デバイス(OPAx170-Q1)は、小型パッケージで2.7V (±1.35V) ~ 36V (±18V)で動作可能な36V単電源低ノイズ・オペアンプのファミリです。低い静止電流で優れたオフセット、ドリフト、帯域幅を提供します。
ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPAx170-Q1ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。OPAx170-Q1ファミリは、最大300pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および正のレールから2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、正のレールを100mV超えて動作しますが、正のレールから2V以内ではパフォーマンスが低下することに注意してください。OPAx170-Q1オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。