パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA4187 の特徴
- 低いオフセット電圧: 10µV (最大値)
- ゼロ・ドリフト: 0.001µV/°C
- 低ノイズ: 15nV/√Hz
- PSRR: 160dB
- CMRR: 140dB
- AOL: 160dB
- 静止電流: 100µA
- 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±18V
- レール・ツー・レール出力動作
- 入力に負のレールも含む
- 低いバイアス電流: 100pA (標準値)
- EMIフィルタ付き入力
- Microsizeパッケージ
OPA4187 に関する概要
OPAx187シリーズのオペアンプは、オートゼロ方式を採用して、低いオフセット電圧(1µV)と、時間や温度の変化に対してほぼゼロのドリフト係数を同時に実現しています。これらのアンプは小型、高精度で、静止電流が低く、入力インピーダンスが高く、高インピーダンスの負荷に対してレールの5mV以内のレール・ツー・レール出力を供給します。入力同相範囲には、負のレールも含まれます。4.5V~36Vの範囲(±2.25Vから±18Vまで)の単一電源またはデュアル電源を使用できます。
OPAx187 デバイスのシングル・バージョンは、Microsize 8 ピン VSSOP、5 ピンSOT-23、8 ピン SOIC のパッケージで供給されます。デュアル・バージョンは、8 ピン VSSOP および 8 ピン SOIC のパッケージで供給されます。クワッド・バージョンは、14ピンSOIC、14ピンTSSOP、16ピンWQFNパッケージで供給されます。どのバージョンも、-40℃~+125℃での動作が規定されています。