パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
OPA4340 の特徴
- レール・ツー・レール入力
- レール・ツー・レール出力(1mV以内)
- Sizeパッケージ
- 広い帯域幅: 5.5MHz
- 高いスルー・レート: 6V/µs
- 低いTHD+ノイズ: 0.0007% (f = 1kHz)
- 低い静止電流: 750µA/チャネル
- シングル、デュアル、クワッド・バージョン
アプリケーション
- A/Dコンバータの駆動
- PCMCIAカード
- データ収集
- プロセス制御
- オーディオ・プロセッシング
- 通信
- アクティブ・フィルタ
- 試験用機器
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA4340 に関する概要
OPA340シリーズのレール・ツー・レールCMOSオペアンプは、低電圧の単一電源で動作するよう最適化された製品です。レール・ツー・レールの入出力と高速動作により、サンプリングA/Dコンバータの駆動に理想的です。これらのオペアンプは、汎用アプリケーションやオーディオ・アプリケーションのほか、D/Aコンバータの出力において電流/電圧(I/V)変換を行うのにも適しています。シングル、デュアル、クワッドの各製品で同一の仕様を備え、設計の柔軟性を高めています。
OPA340シリーズは、最低2.5Vの単一電源で動作し、同相入力電圧がGND - 500mV~電源電圧 +
500mVの範囲に対応します。出力電圧スイングは、100kΩ負荷の場合、電源電圧レールから1mVの範囲です。これらのデバイスは動的応答が非常に優れており(BW = 5.5MHz、SR =
6V/µs)、しかも静止電流がわずか750µAです。デュアルとクワッドは完全に独立した回路であり、クロストークを最小限とし、回路間で相互に影響することはありません。
シングル(OPA340)のパッケージは小型の5ピンSOT-23表面実装、8ピンSOIC表面実装、および8ピンDIPです。デュアル(OPA2340)は小型の8ピンVSSOP表面実装、8ピンSOIC表面実装、および8ピンPDIPパッケージで供給されます。クワッド(OPA4340)のパッケージは省スペースの16ピンSSOP表面実装、および14ピンSOIC表面実装です。いずれの製品も、-40℃~85℃が定格内で、-55℃~125℃で動作します。設計解析用のSPICEマクロモデルを利用できます。