パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
OPA454 の特徴
- 広い電源電圧範囲:±5V(10V)~ ±50V(100V)
- 高出力負荷駆動:IO > ±50mA
- 広出力電圧振幅:両レールまで1V
- 独立した出力ディスエーブルまたはシャットダウン
- 広い動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
- パッケージ:SOおよびHSOP PowerPAD
- アプリケーション
- テスト装置
- アバランシェ・フォトダイオード:高電圧の電流検知
- 圧電セル
- トランスデューサ・ドライバ
- サーボ・ドライバ
- オーディオ・アンプ
- 高電圧コンプライアンス電流源
- 一般的な高電圧レギュレータ/電源
OPA454 に関する概要
OPA454は、高電圧(100V)および比較的に高電流駆動能力(25mA)の低コストのオペアンプです。また、ユニティ・ゲインで 安定であり、ゲイン帯域幅積が2.5MHzです。
OPA454は、過熱状態および過電流負荷に対して内部で保護されています。また、±5Vから±50Vあるいは単電源の10Vから 100Vの広い電源範囲での動作が、規定されています。StatusFlagピンはオープン・ドレイン出力であり、低電圧ロジック回路と 接続することができます。この高電圧アンプは優れた精度と広い出力振幅を提供し、また、類似したアンプに見られがちな位 相反転問題がありません。
出力はEnable/Disable端子で別個にディスエーブルできます。この端子には専用のコモン・リターン端子があり、低電圧ロ ジック回路と容易にインターフェイスできます。このディスエーブルは入力信号パスを乱すことなく行われ、電力の節約だけ でなく負荷の保護にもなります。
小型の露出メタル・パッド・パッケージを使用しているため、OPA454は拡張された産業用温度範囲の-40°Cから+85°C動作で、ヒ ートシンクが簡単に行えます。