パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA734 の特徴
- 低オフセット電圧: 5μV(max)
- ゼロ・ドリフト: 0.05μV/°C(max)
- 静止電流: 750μA(max)
- 単電源動作
- 低バイアス電流: 200pA(max)
- シャットダウン機能
- MicroSIZE パッケージ
- 広範囲な動作電圧: 2.7V ~ 12V
- アプリケーション
- 各種トランスジューサ信号の増幅
- 温度測定
- 電子はかり
- 医療機器
- バッテリ駆動機器
- 可搬試験機器
OPA734 に関する概要
OPA734、OPA735 の各 CMOS オペアンプ・シリーズは、自動ゼロ点調整により、低オフセット電圧(最大5μV )と、経時変化と温度変化に対し共に、ほぼゼロのドリフトを実現しました。この小型で高精度かつ低静止電流アンプは、高い入力インピーダンスと電源レールから 50mV 以内のレール・ツー・レール出力です。これらの製品は +2.7V~+12V の単電源または ±1.35V~±6V の両電源を利用できると共に低電圧の単電源動作に最適化されています。
OPA734 ファミリは、シャットダウン・モードを内蔵しています。ロジック・コントロールにより、これらのアンプは通常動作から、スタンバイに切り替えることが可能であり、スタンバイ状態では、スタンバイ電流は 9μA(max)出力はハイインピーダンス状態になります。
単電源バージョンは、超小型 SOT23-5(シャットダウン・バージョンはSOT23-6 )と、SO-8 の各パッケージ。デュアル電源バージョンは、MSOP-8 とSO-8 の各パッケージ( MSOP-10 はシャットダウンバージョンのみ)です。すべてのバージョンは -40°C~+85°C の温度範囲で動作が規定されています。