パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA810 の特徴
- ゲイン帯域幅積:70MHz
- 小信号帯域幅:140 MHz
- スルー・レート:200V/µs
- 広い電源電圧範囲4.75 V~27 V
- 低ノイズ:
- 入力電圧ノイズ:6.3nV/√Hz (f = 500kHz)
- 入力電流ノイズ:5fA/√Hz (f = 10kHz)
- レール・ツー・レール入出力
- FET 入力段:入力バイアス電流:2pA (標準値)
- 高リニア出力電流:75 mA
- 入力オフセット:±500µV 以下
- オフセット・ドリフト:±2.5µV/℃ (標準値)
- 低消費電力3.7mA/チャネル
- 拡張温度範囲での動作:-40℃~+125℃
- デュアルチャネル・バージョン: OPA2810
OPA810 に関する概要
OPA810 は、ピコアンペア (pA) の範囲のバイアス電流を持つ、シングル・チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、電圧帰還型オペアンプです。OPA810 は 140MHz の小信号ユニティ・ゲイン帯域幅でユニティ・ゲイン安定であり、チャネルあたり 3.7mA の小さな静止電流 (IQ) で優れた DC 精度と動的 AC 性能を実現しています。OPA810 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電力が同等であるその他の FET 入力アンプに対して大幅な性能向上を達成しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs のスルー・レート、6.3nV/√Hzの低ノイズ電圧を達成した OPA810 は、幅広いハイファイ・データ・アクイジションおよび信号処理アプリケーションに最適です。
OPA810 はレール・ツー・レールの入出力を持ち、75mA のリニア出力電流を供給できるため、オプトエレクトロニクス部品とアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) の入力の駆動や、デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) の出力から重負荷へのバッファリングにも最適です。
OPA810 は、–40℃~+125℃の拡張産業用温度範囲にわたって定格が規定されています。 OPA2810 はこのデバイスのデュアルチャネル・バリアントであり、8 ピン SOIC、SOT-23、VSSOP パッケージで供給されます。