パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA838 の特徴
- ゲイン帯域幅積:300MHz
- 非常に低い (トリムされた) 消費電流:950µA
- 帯域幅:90MHz (A V = 6V/V)
- 全高出力帯域幅:45MHz、4V PP
- 負レール入力、レール・ツー・レール出力
- 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
- 25℃の入力オフセット:±125µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト:±1.6µV/℃未満 (最大値)
- 入力電圧ノイズ:1.8nV/√Hz (200Hz 超)
- 入力電流ノイズ:1pA/√Hz (2000 Hz 超)
- 1µA 未満のシャットダウン電流で節電
OPA838 に関する概要
非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ・アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード・トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。
推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、–3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング・ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。
シングル・チャネルの OPA838 は、電源シャットダウン機能付きの 6 ピン SOT-23 パッケージおよび SC70 パッケージと、5 ピン SC70 パッケージで供給されます。