パッケージ情報
パッケージ | ピン数 USON (DNP) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPT3001-Q1 の特徴
- 車載デバイス用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 2:動作時周囲温度 -40°C~+105°C
- デバイス温度グレード 3:動作時周囲温度 -40°C~+85°C
- 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
- IRの99%以上(標準値)を除去
- 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、適切な構成を保証
- 測定範囲: 0.01ルクス~83kルクス
- 自動ゲイン範囲設定により、23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
- 12個のバイナリ重み付けフルスケール範囲設定:
範囲間の一致精度0.2%未満(標準値) - 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
- 動作時温度範囲 (グレード 2): -40°C~+105°C
- 動作時温度範囲 (グレード 3): -40°C~+85°C
- 機能温度範囲: -40℃~105℃
- 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
- 5.5V対応のI/O
- 柔軟な割り込みシステム
- 小さな外形: 2mm×2mm×0.65mm
OPT3001-Q1 に関する概要
OPT3001-Q1デバイスは可視光の強度を測定する光センサです。センサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答とほぼ一致し、強力な赤外線除去も備えています。
OPT3001-Q1デバイスは、人間の目の感覚に一致する照度を測定可能なシングルチップの照度計です。OPT3001-Q1デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力なIR除去により、光源にかかわらず人間の目の感覚に一致する照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能があるため、産業用のデザインで美観上の理由から暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。OPT3001-Q1デバイスは、人間の目が感じる光環境を実現するシステム向けに開発された製品です。人間の目との一致度が低く、IR除去も弱いフォトダイオード、フォトレジスタ、その他の環境光センサの代替品として理想的です。
システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェイクアップ・イベントを調べ、割り込みピンで通知します。デジタル出力は、I2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。
OPT3001-Q1デバイスは消費電力が低く、電源電圧も低いため、バッテリ駆動のシステムで長時間動作可能です。
内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。