OPT3006YMFT 生産中止品

超薄型周辺光センサ(ALS)

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPT3006YMFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PicoStar (YMF) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPT3006 の特徴

  • 高精度の光フィルタリングにより人間の目に適合
    • IRの99%超(標準値)を除去
  • 自動フルスケール設定機能により、ソフトウェアが簡素化され、最適な構成を実現
  • 測定範囲 0.01ルクス~83kルクス

  • 自動ゲイン範囲設定により23ビットの実効ダイナミック・レンジを実現
  • 12個のバイナリ重み付け、フルスケール範囲設定:
    範囲間の一致精度0.2%未満(標準値)
  • 低い動作電流: 1.8µA (標準値)
  • 動作温度範囲: -40℃~85℃
  • 広い電源電圧範囲: 1.6V~3.6V
  • 5.5V対応のI/O
  • 柔軟な割り込みシステム
  • 小さなフォームファクタ
    • 0.856mm×0.946mm×0.226mm PicoStarパッケージ
  • OPT3006はOPT3001の小型版

アプリケーション

  • スマートウォッチ
  • ウェアラブル・エレクトロニクス
  • 健康フィットネス・バンド
  • ディスプレイのバックライト制御
  • 照明制御システム
  • タブレットおよびノートブック・コンピュータ
  • カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

OPT3006 に関する概要

OPT3006はシングル・チップのルクス・メーターで、人間の目と同じレベルでの可視光の照度を測定できます。OPT3006は超小型のPicoStarパッケージで供給されるため、小さなスペースに収まります。

センサの高精度のスペクトル応答は、人間の目の明順応とほぼ一致しています。強力な赤外線(IR)除去により、光源にかかわらず人間の目で見た場合と同じ照度を正確に測定できます。また、強力なIR除去機能により、暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも高い精度を維持できます。OPT3006は多くの場合にバックライトICまたは照明制御システムと組み合わせて使用され、人間向けの照明環境を実現します。フォトダイオード、光抵抗、または性能の低い環境光センサの代替品として理想的です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択する必要がなく、0.01ルクスから83kルクスまでの範囲を測定できます。この機能により、23ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。

システム統合のために、柔軟なデジタル動作が可能です。連続的な測定も、単回のみの測定も実行できます。制御および割り込みシステムは自律的に動作するため、プロセッサがスリープ中でもセンサが適切なウェークアップ・イベントを調べ、割り込みピンにより通知します。デジタル出力はI2CおよびSMBus互換の2線式シリアル・インターフェイスで通知されます。

低消費電力と、低い電源電圧で動作することから、OPT3006によりバッテリ駆動システムのバッテリ動作時間を延長できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPT3006YMFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら