28-pin (DW) package image

PGA4311U アクティブ

4 チャネル、±5V、オーディオ・ボリューム制御機能

次の製品と同じ: PGA4311UG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PGA4311U/1K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 28
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

PGA4311 の特徴

  • DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
       Four Independent Audio Channels
       Serial Control Interface
       Zero Crossing Detection
       Mute Function
  • WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
       +31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps
  • LOW NOISE AND DISTORTION:
       120dB Dynamic Range
       0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
       0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade)
  • NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
  • LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
       –130dBFS
  • POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
  • AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • AUDIO AMPLIFIERS
    • MIXING CONSOLES
    • MULTI–TRACK RECORDERS
    • BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
    • MUSICAL INSTRUMENTS
    • EFFECTS PROCESSORS
    • A/V RECEIVERS
    • CAR AUDIO SYSTEMS

PGA4311 に関する概要

The PGA4311 is a high–performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PGA4311U/1K アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら