パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
RC4558 の特徴
- 連続短絡保護
- 広い同相モードおよび差動電圧範囲
- 周波数補償が不要
- 低消費電力
- ラッチアップなし
- ユニティ・ゲイン帯域幅 . . . 3MHz(Typ)
- アンプ間でのゲインおよび位相マッチング
- 低ノイズ . . . 1kHzで8nV/√Hz(Typ)
RC4558 に関する概要
RC4558デュアル汎用オペアンプは、µA741と電気的に同等な2つのオペアンプから構成されます。ただし、オフセット相殺機能は搭載されません。
同相モード入力電圧範囲が高く、ラッチアップがないため、電圧フォロワのアプリケーションに最適です。このデバイスは短絡保護を備え、内部周波数補償によって、外部部品なしで安定性を確保します。