6-pin (NGF) package image

SM72480SD-120/NOPB アクティブ

1.6V、LLP-6 工場出荷時プリセットの温度スイッチと温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGF) | 6
動作温度範囲 (℃) -50 to 150
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

SM72480 の特徴

  • Renewable Energy Grade
  • Low 1.6V Operation
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-circuit Protected
  • 2.2 mm by 2.5 mm (typ) WSON-6 Package
  • Excellent Power Supply Noise Rejection

Key Specifications

  • Supply Voltage 1.6V to 5.5V
  • Supply Current 8 μA (typ)
  • Accuracy, Trip Point Temperature 0°C to 150°C ±2.2°C
  • Accuracy, VTEMP 0°C to 150°C ±2.3°C
  • VTEMP Output Drive ±100 μA
  • Operating Temperature −50°C to 150°C
  • Hysteresis Temperature 4.5°C to 5.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

SM72480 に関する概要

The SM72480 is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) is set at the factory to be 120°C. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the SM72480 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP − THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient — NTC.

Driving the TRIP TEST input high: (1) causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and, (2) causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The SM72480's low minimum supply voltage makes it ideal for 1.8 volt system designs. Its wide operating range, low supply current , and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら