パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SM73308 の特徴
- 特記のない限り、VS = 2.7V における代表値
- リニューアブル・エナジー・グレード
- 2.7V と5V 動作時の仕様を保証
- 最大VOS … 850µV ( リミット値)
- 電圧ノイズ
- f = 100Hz … 12.5nV/√Hz
- f = 10kHz … 7.5nV/√Hz
- 出力フルスイング振幅
- RL = 600Ω 正負電源電圧の … 100mV 以内
- RL = 2kΩ 正負電源電圧の … 50mV 以内
- 開ループ・ゲイン(RL = 2kΩ) … 100dB
- VCM 0 ~ V + 0.9V
- 消費電流 … 550µA
- GB 積 … 3.5MHz
- 温度範囲40 °C~ 125 °C
SM73308 に関する概要
SM73308 は、低ノイズのシングル高精度オペアンプで、広範なアプリケーションを対象としています。 そのほか、拡張された 動作温度範囲( 40 °C~ 125 °C )、超小型SC70-5 パッケージ、低入力バイアス電流などの特長があります。
SM73308 は広い動作温度範囲( 40 °C~ 125 °C ) を持っているので、さまざまなアプリケーションに適しており、 小型パッ ケージ、動作速度、省電力を特長としています。SM73308 で保証されている電源電圧範囲は2.7V ~ 5.0V と広く、かつフル スイング出力が得られます。
SM73308 は、高精度、低ノイズ、低電圧が必要な小型システム用に開発されています。 このオペアンプは、重負荷に対して もフルスイングの出力振幅を与えます。 最大入力オフセット電圧は室温で850μV です。入力同相電圧範囲にはグラウンドが 含まれます。
SM73308 は、超小型のSC70-5 パッケージで供給されます。