パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN6505D-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能:SN6505A-Q1、SN6505B-Q1、SN6505D-Q1
- トランス用のプッシュプル・ドライバ
- 広い入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 高い出力駆動能力:5V 電源で 1A
- 低い R ON:4.5V 電源で最大値 0.25Ω
- 伝導および放射 EMI の低減
- 拡散スペクトラムによるクロック供給
- 高精度内部発振器のオプション:160kHz ( SN6505A-Q1) および 420kHz ( SN6505B-Q1 および SN6505D-Q1)
- 外部クロック入力により複数のデバイスを同期
- スルー・レート制御
- 1.7A の電流制限
- 低シャットダウン電流:1µA 未満
- サーマル・シャットダウン
- 小型の 6 ピン SOT23 (DBV) パッケージ
- ソフトスタート・イネーブル (SN6505A-Q1 および SN6505B-Q1) により突入電流を低減、ソフトスタート・ディセーブル (SN6505D-Q1) により高速にスタートアップ
SN6505D-Q1 に関する概要
SN6505x-Q1 は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル変圧器ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。低背のセンター・タップ付き変圧器を 2.25V~5V の DC 電源で駆動できます。 出力スイッチ電圧のスルー・レート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、 きわめて低いノイズと EMI を実現しています。 SN6505x-Q1 は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル電源スイッチを駆動するための補完出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを保証するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正しく配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、Break-Before-Make 回路が搭載されています。 SN6505A-Q1 と SN6505B-Q1 にはソフトスタート機能が搭載されており、大きな負荷コンデンサを使用しているときに過大な突入電流の発生を防止します。 高速な出力スタートアップを必要とするアプリケーション向けに、SN6505D-Q1 ではソフトスタート機能が無効になっています。 SN6505A-Q1 には、放射の最小化を必要とするアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、 SN6505B-Q1 と SN6505D-Q1 には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。 SN6505x-Q1 は、小型の 6 ピン SOT23/DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、 -40℃~125℃の温度範囲で動作が特性付けされています。