パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC138 の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 高速メモリ デコーダおよびデータ伝送システム専用に設計
- 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHC138 に関する概要
SNx4AHC138 デコーダ / デマルチプレクサは、非常に小さい伝搬遅延時間が求められる高性能メモリ デコードおよびデータ ルーティング用に設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を利用した高速メモリと組み合わせた場合、これらのデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。