パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHC4066 の特徴
- 1V~5.5V の VCC で動作
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- スイッチの個別制御
- 非常に低い入力電流
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHC4066 に関する概要
このクワッド シリコンゲート CMOS アナログ スイッチは、1V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
このスイッチは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。各スイッチは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
スイッチの各セクションには、専用のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。