パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT138 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- 高速メモリ デコーダおよびデータ伝送システム専用に設計
- 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- ±2000V、人体モデル (A114-A)
- ±1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74AHCT138 に関する概要
’AHCT138 3 ライン入力 8 ライン出力デコーダ / デマルチプレクサは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある高性能メモリ デコーディングやデータ ルーティングの用途向けに設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。