パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74CBT1G125 の特徴
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Control Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
SN74CBT1G125 に関する概要
The SN74CBT1G125 features a single high-speed line switch. The switch is disabled when the output-enable (OE\) input is high.