パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
SN74CBT3253 の特徴
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3253 に関する概要
The SN74CBT3253 is a dual 1-of-4 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
1OE\, 2OE\, S0, and S1 select the appropriate B output for the A-input data.