パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74CBT3257 の特徴
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3257 に関する概要
The SN74CBT3257 is a 4-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
Output-enable (OE)\ and select-control (S) inputs select the appropriate B1 and B2 outputs for the A-input data.