パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74CBT3306 の特徴
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
SN74CBT3306 に関する概要
The SN74CBT3306 dual FET bus switch features independent line switches. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.