パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74HC138 の特徴
- 特に高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム向け
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 15ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA (最大値)
- アクティブ LOW の出力 (選択された出力が LOW)
- 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
SN74HC138 に関する概要
SNx4HC138 デバイスは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高性能メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングの用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。