パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74HC257 の特徴
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC 80µA
- HC257:tpd = 9ns (標準値)
- HC258:tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供
SN74HC257 に関する概要
SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。