パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HC4066 の特徴
- 広い動作電圧範囲:1V~6V
- スイッチの標準イネーブル時間:18ns
- 低い消費電力、ICC 最大値 20µA
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 高度な線形性
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- 低いオン抵抗:50Ω(VCC = 6V での標準値)
- スイッチの個別制御
SN74HC4066 に関する概要
SN74HC4066 デバイスは、シリコン ゲート CMOS のクワッド アナログ スイッチであり、アナログとデジタルの両方の信号を扱えるよう設計されています。各スイッチは、最大 6V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
スイッチの各セクションには、専用のイネーブル入力制御 (C) が存在します。C に HIGH レベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。