パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN74HCS138 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の入力信号またはノイズの多い入力信号に対応
- 低い消費電力
- I CC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:–40℃~+125℃、T A
SN74HCS138 に関する概要
SN74HCS138 は、1 つの通常の出力ストローブ (G 2) と 2 つのアクティブ LOW 出力ストローブ ( G 1、 G 0) を備えた 3 - 8 デコーダです。いずれかのストローブ入力により出力が無効化されると、すべての出力は HIGH 状態に強制されます。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。