パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV138A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 9.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV138A に関する概要
SN74LV138A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するよう設計された 3 ライン入力 8 ライン出力のデコーダ / デマルチプレクサです。
バイナリ選択入力 (A 0、A 1、A 2) と 3 つのイネーブル入力 (G2、 G0、 G1) の条件に応じて、8 つの出力ラインのいずれかを選択します。2 つのアクティブ Low ( G0、 G1) および 1 つのアクティブ High (G2) イネーブル入力により、拡張時に外部ゲートまたはインバータが不要になります。