パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4052A の特徴
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- 高速スイッチング
- 高いオン / オフ出力電圧比
- スイッチ間の低いクロストーク
- 非常に低い入力電流
- JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LV4052A に関する概要
SNx4LV4052A デバイスはデュアル、4 チャネルの CMOS アナログ マルチプレクサおよびデマルチプレクサで、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4LV4052A は、アナログとデジタルの両方の信号を扱います。各チャネルは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号をどちらの方向にも伝送できます。