パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G139 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの
NanoStar™および NanoFree™パッケージで供給 - 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- VCCへの降圧変換をサポート
- 3.3Vおよび15pFで最大tpdが4.9ns
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
SN74LVC1G139 に関する概要
SN74LVC1G139 2-to-4ライン・デコーダは、1.65V~5.5VのVCCで動作するように設計されています。
SN74LVC1G139 2-to-4ライン・デコーダは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高速メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングといった用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限に抑制できます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。これは、SN74LVC1G139による実効的なシステム遅延時間は極めて短いということを意味しています。
NanoStarおよびNanoFreeパッケージは、デバイス・パッケージの概念を大きく変える技術であり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。