パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (NS) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC257A の特徴
- 1.65V~3.6V で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 4.6ns (3.3V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN74LVC257A に関する概要
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、1.65V~3.6V の VCC で動作するよう設計されています。
SNx4LVC257A デバイスは、バス構成システムで 4 ビットのデータ ソースからの信号を 4 つの出力データ ラインへ多重化するように設計されています。出力イネーブル (OE) 入力が High ロジック レベルの場合、3 ステート出力はデータ ラインに負荷を印加しません 。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。