TAS2521IRGET

アクティブ

miniDSP、18-mW、モノラル ヘッドホン ドライバ搭載、2W、モノラル、デジタル / アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ | RGE | 24 | -40 to 85

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TAS2521IRGET.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2521IRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TAS2521 の特徴

  • Digital Input Mono Speaker Amp
  • Instruction-Programmable Embedded miniDSP
  • Supports 8-kHz to 192-kHz Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2 W Into 4 Ω or 1.7 W Into 8 Ωp)
  • Mono Headphone Driver
  • Two Single-Ended Inputs With Output Mixing and Level Control
  • Embedded Power-on-Reset
  • Integrated LDO
  • Built-in Digital Audio Processing Blocks With User-Programmable
    Biquad Filters
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processor
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM
    Audio Interfaces
  • I2C and SPI control with auto-increment
  • Full Power-Down Control
  • Power Supplies:
    • Analog: 1.5 V–1.95 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 24-Pin QFN Package (4mm × 4mm)

TAS2521 に関する概要

The TAS2521 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.

In addition to driving a speaker amp upto 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a fully programmable miniDSP for signal processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP and TDM modes. The fully programmable miniDSP can support several functions such equalization for audio, multi-band DRC, tone generation and several other user defined functions. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus or SPI bus. The device includes an on-board LDO that runs off the speaker power supply to handle all internal device analog and digital power needs. The included POR as power-on-resetcircuit reliably resets the device into its default state so no external reset is required at normal usage; however, the device does have a reset pin for more complex system initialization needs. The device also includes two analog inputs for mixing and muxing in both speaker and headphone analog paths.

This data manual is designed using PDF document-viewing features that allow quick access to information. For example, performing a global search on "page 0 / register 27" produces all references to this page and register in a list. This makes is easy to traverse the list and find all information related to a page and register. Note that the search string must be of the indicated format. Also, this document includes document hyperlinks to allow the user to quickly find a document reference. To come back to the original page, click the green left arrow near the PDF page number at the bottom of the file. The hot-key for this function is alt-left arrow on the keyboard. Another way to find information quickly is to use the PDF bookmarks.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS2521IRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら