パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TAS2562 の特徴
- 高性能 Class-D アンプ
- 6.1W 1% THD+N (4Ω、3.6V)
- 5W 1% THD+N (8Ω、3.6V)
- A 特性アイドル・チャネル・ノイズ:15µVrms
- 1% THD+N で 112.5dB SNR (8Ω)
- 20~20kHz において 100dB PSRR、200mVPP リップル
- 1W で 83.5% の効率 (8Ω、VBAT = 4.2V)
- ハードウェア・シャットダウン時の VBAT 電流: 1µA 未満
- スピーカーの電圧および電流検出
- VBAT トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止
- 8kHz~192kHz のサンプル・レート
- 柔軟なユーザー・インターフェイス
- I2S/TDM: 8チャネル(32ビット/96kHz)
- I2C: 4 つのアドレスを選択可能
- MCLK フリー動作
- 低いポップおよびクリック
- 高度なブラウンアウト防止
- 電源
- VBAT:2.7V~5.5V
- VDD:1.65V~1.95V
- 拡散スペクトラムの低EMIモード
- 過熱および過電流保護
- 36 ボール、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージ
TAS2562 に関する概要
TAS2562 はデジタル入力の Class-D オーディオ・アンプであり、小型のラウドスピーカーを高いピーク電力で効率的に駆動できるよう最適化されています。この Class-D アンプは、3.6V のバッテリ電圧で、4Ω の負荷へ 6.1W のピーク電力を供給できます。
スピーカーの電圧および電流検出機能が内蔵されており、ラウドスピーカーをリアルタイムで監視します。これにより、ピーク SPL を高めると同時に、スピーカーを安全な動作領域に保つことができます。バッテリ・トラッキング・ピーク電圧リミッターとブラウンアウト防止により、充電サイクルの全体にわたってアンプのヘッドルームを最適化し、システムのシャットダウンを防止します。
最大4 つのデバイスが、I2S/TDM + I2C インターフェイス経由で共通のバスを共有できます。
TAS2562 デバイスは、PCB の占有面積が小さい 36 ピン、0.4mm ピッチの CSP で供給されます。